구성 요소 참조
라벨링
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 어셈블리
Task & Solution
MPA Technology GmbH의 이 조립 애플리케이션에서는 매우 정밀하고 효율적으로 라벨을 부착하고 뒷면 소재를 제거합니다.
애플리케이션의 중심: GP 시리즈의 2조 병렬 그리퍼.
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 폐쇄 C
고력 S
IP30
자계 센서
인덕티브 센서
내장 표준 구성 요소